Hola, recientemente adquirí un juego de sensores MyoWare y estoy intentando obtener datos con una placa de arduino mega, sucede algo con todos los prototipos. por un tiempo se muestra la activación pero despues de un tiempo el led verde se queda totalmente encendido y no puedo leer la actividad muscular, que podría ser? solamente aliemento el sensor cn los 5V de la placa de arduino y el grund, y trato de leer la envolvente y la señal rectificada pero tengo ese detalle
¿Utiliza un aislador USB? Normalmente, conviene usar uno de estos o un paquete de baterías para aislar el sistema de la tierra.
Nuestra guía de conexión incluye esta información y otras notas.