openocd.exe -f interface/arm-usb-tiny.cfg -f target/AT91SAM9260.cfg
arm-usb-tiny.cfg:
######################################
OpenOCD Configuration Script
Interface: Olimex JTAG USB OCD Tiny
######################################
######################
Daemon configuration
######################
telnet_port 4444
gdb_port 3333
gdb_detach resume
gdb_memory_map enable
gdb_flash_program enable
daemon_startup reset
##############################
JTAG interface configuration
##############################
interface ft2232
################
ft2232 options
################
ft2232_device_desc “Olimex OpenOCD JTAG TINY A”
ft2232_layout “olimex-jtag”
ft2232_vid_pid 0x15BA 0x0004
ft2232_latency 2
AT91SAM9260.cfg:
######################################
OpenOCD Configuration Script
Target: Atmel AT91SAM9260
######################################
##############################
JTAG interface configuration
##############################
jtag_speed 1200
#reset_config [combination] [trst type] [srst type]
reset_config trst_and_srst
#jtag_device
jtag_device 4 0x1 0xf 0xe
jtag_nsrst_delay 200
jtag_ntrst_delay 0
######################
Target configuration
######################
#target
target arm926ejs little reset_init 0 arm926ejs
target_script 0 pre_reset event/at91sam9260_pre_reset.script
target_script 0 post_reset event/at91sam9260_post_reset.script
run_and_halt_time 0 30
#working area <target#> <backup|nobackup>
working_area 0 0x00300000 0x1000 backup
#####################
Flash configuration
#####################
#flash bank cfi <target#>
flash bank cfi 0x10000000 0x01000000 2 2 0
at91sam9260_pre_reset.script:
jtag_speed 1200
halt
wait_halt
mww 0xfffffd08 0xa5000501 # RSTC_MR : enable user reset
mww 0xfffffd44 0x00008000 # WDT_MR : disable watchdog
at91sam9260_post_reset.script:
mww 0xfffffd08 0xa5000501 # RSTC_MR : enable user reset
mww 0xfffffd44 0x00008000 # WDT_MR : disable watchdog
mww 0xfffffc20 0x00004001 # CKGR_MOR : enable the main oscillator
sleep 20 # wait 20 ms
mww 0xfffffc30 0x00000001 # PMC_MCKR : switch to main oscillator
sleep 10 # wait 10 ms
mww 0xfffffc28 0x2060bf09 # CKGR_PLLAR: Set PLLA Register for 198,656MHz
sleep 20 # wait 20 ms
mww 0xfffffc30 0x00000101 # PMC_MCKR : Select prescaler
sleep 10 # wait 10 ms
mww 0xfffffc30 0x00000102 # PMC_MCKR : Clock from PLLA is selected
sleep 10 # wait 10 ms
jtag_speed 0 # Increase JTAG Speed to 6 MHz
arm7_9 dcc_downloads enable # Enable faster DCC downloads
mww 0xfffff870 0xffff0000 # PIO_ASR : Select peripheral function for D15..D31
mww 0xfffff804 0xffff0000 # PIO_PDR : Disable PIO function for D15..D31
mww 0xffffef1c 0x2 # EBI_CSA : Assign EBI Chip Select 1 to SDRAM
mww 0xffffea08 0x85227259 # SDRAMC_CR : Configure SDRAM (2 x Samsung K4S561632H-UC75 : 4M x 16Bit x 4 Banks)
mww 0xffffea00 0x1 # SDRAMC_MR : issue a NOP command
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x2 # SDRAMC_MR : issue an ‘All Banks Precharge’ command
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4 # SDRAMC_MR : issue 8 x ‘Auto-Refresh’ Command
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x4
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x3 # SDRAMC_MR : issue a ‘Load Mode Register’ command
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea00 0x0 # SDRAMC_MR : normal mode
mww 0x20000000 0
mww 0xffffea04 0x5d2 # SDRAMC_TR : Set refresh timer count to 15us