Arduino Uno running Grbl 9e,i,g,j or 1.1e BUG

I have tried all versions of Grbl 9 and only versions 8a,c and 9a will run the gcode below. Anyone have a fix for this bug.

(Clover Leaf “sort of”)

G90G20G17

G0 Z 0.800

(* SHAPE Nr: 0 *)

G0 X 1.469 Y 2.153

F150

G1 Z 0.458

F400

G2 X 1.692 Y 2.510 I 0.223 J 0.109

G1 X 1.962 Y 2.510

G1 X 1.962 Y 3.163

G1 X 1.692 Y 3.163

G2 X 1.469 Y 3.521 I 0.000 J 0.249

G2 X 2.191 Y 4.243 I 1.406 J -0.684

G2 X 2.548 Y 4.020 I 0.109 J -0.223

G1 X 2.549 Y 3.750

G1 X 3.201 Y 3.750

G1 X 3.201 Y 4.020

G2 X 3.559 Y 4.243 I 0.248 J 0.000

G2 X 4.281 Y 3.521 I -0.684 J -1.406

G2 X 4.058 Y 3.164 I -0.223 J -0.109

G1 X 3.788 Y 3.164

G1 X 3.788 Y 2.510

G1 X 4.058 Y 2.510

G2 X 4.281 Y 2.153 I -0.000 J -0.248

G2 X 3.559 Y 1.431 I -1.406 J 0.684

G2 X 3.202 Y 1.654 I -0.109 J 0.223

G1 X 3.202 Y 1.923

G1 X 2.549 Y 1.923

G1 X 2.549 Y 1.654

G2 X 2.191 Y 1.431 I -0.249 J 0.000

G2 X 1.469 Y 2.153 I 0.684 J 1.406

G0 Z 0.800

G0 X 0.000 Y 0.000

M2 (Program end)